Julkaise tuotteesi
NJ 700 LED
OSRAM

NJ 700 LED

NJ700 LED for ceiling surface or suspended mounting | with double reflector of aluminium; narrow or wide distribution | with ECG DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; all parts in Siteco® metallic grey (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cover of safety glass
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5NX611D1A2E
  • TuoteperheIndoor LED Luminaires
  • TuoteryhmäPendant Luminaires
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)442
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)13.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016