Julkaise tuotteesi
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Modario®, spotlight insert, of steel, metallic grey (RAL 9006), length: 598 mm, height: 280mm, LED light colour: 840, cool white, control gear: ECG, with plug connector, 3-pole, with phase selection, mains connection: 230V, AC, 0/50..60Hz, integrated CG, primary light control with reflector, of aluminium, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC, protection symbol: F, permissible ambient temperature for indoor applications: +10..+35°C, packaging unit: 1 piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5TR32A77VL2N8E
    • TuoteperheIndoor LED Luminaires
    • TuoteryhmäPendant Luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)102
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)598
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016