Julkaise tuotteesi
Streetlight 10 midi LED
OSRAM

Streetlight 10 midi LED

3.8 / 5 tähteä3.8(14 arvostelua)
Streetlight 10 midi LED mast luminaire for post-top or side-entry mounting | with white LED with reflectors, asymmetric light with homogeneous, wide distribution; with flat, formed cover | microprocessor-controlled LED operating electronics; with control functionality for lighting management and monitoring* | housing and mast flange of diecast aluminium, Siteco® metallic grey (DB 702S); cover of PMMA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5XA5821K1A08
  • TuoteperheOutdoor Luminaires
  • TuoteryhmäLuminaires For Special Applications
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)387
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)168
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016

Alueellinen saatavuus

Eurooppa