Julkaise tuotteesi
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Tekniset tiedot
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • TuoteperheTurnstile Parts and Accessories
  • TuoteryhmäPortable Base Ramp
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Jalkapääsyn kääntöportit ja portit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess ramps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ramps
  • OmniClass-numero23-17 23 11
  • OmniClass-nimikeRamps