Julkaise tuotteesi
72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with fork lift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Tekniset tiedot
  • Weight250 lbs
    Dimensions72 × 72 × 4 in
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite72x72-portaable-base-ramp-for-ag-30-t
  • TuoteperheTurnstile Parts and Accessories
  • TuoteryhmäPortable Bases
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Jalkapääsyn kääntöportit ja portit

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka