Julkaise tuotteesi
Anti Reach Barrier

Anti Reach Barrier

The anti-reach barrier is an accessory designed to be used in conjunction with an ADA gate and turnstile. An anti-reach barrier should always be used when installing an ADA gate next to a turnstile to prohibit someone from reaching through the bars on the turnstile and opening the ADA gate by pushing on the panic bar from the outside. It can also be used to make the ADA gate sturdier if standing alone or on a portable base.

Tekniset tiedot
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteanti-reach-barrier
  • TuoteperheADA Gates
  • TuoteryhmäADA Gate Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Jalkapääsyn kääntöportit ja portit
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_55
  • Uniclass 2015 -kuvausBarriers
  • OmniClass-numero23-29 13 23 15
  • OmniClass-nimikePortable Post and Railing Barriers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka