Julkaise tuotteesi
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

The OL-20-ETPP Portable is a tripod turnstile on a portable base. It features a handle and wheels so it can be moved easily from place to place. The locking mechanism can be configured as mechanical, 1 way electric, or 2 way electric, and comes standard with key override. The lid can be upgraded to accommodate card readers with a card reader window and mount. Directional lights can also be added, with a corresponding window to see the light after a valid card swipe. Available finishes include, stainless steel, or powder coated.

Tekniset tiedot
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • TuoteperheTripod Turnstiles
  • TuoteryhmäTripod Turnstiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Jalkapääsyn kääntöportit ja portit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTurnstiles
  • OmniClass-numero23-29 13 23 11
  • OmniClass-nimikeWaist Height Turnstiles

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka