Julkaise tuotteesi
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
    Arkistoitu

    Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Tekniset tiedot
    • Material: Brass Surface: nickel plated kvs: 1.1 Size: DN 10 max. differential pressure: 1 bar max. operating pressure: 10 bar max. operating temperature: 120 °C item no.: 1183703 EAN: 4026755407259 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1183703
    • TuoteperheRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • TuoteryhmäValves for manual hydronic balancing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)63
    • Leveys (mm)69
    • Syvyys (mm)34
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.214
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiPump valves
    • UNSPSC-koodi40141631
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_70
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiator valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment