Julkaise tuotteesi
FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 Extruded Polystyrene (XPS) Rigid Foam Insulations are specially designed for use in Protected Roof Membrane Assemblies (PRMA), where the insulation is placed over the membrane, providing a channelled pathway for incidental moisture to travel to roof drains. The compressive strength of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS Insulation provides the integrity needed for long-term roof performance.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFOAMULAR_F_604-3x24x96-Channeled_Edge
  • TuoteperheFOAMULAR® XPS
  • TuoteryhmäFOAMULAR® XPS
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)96
  • Leveys (tuumaa)24
  • Syvyys (tuumaa)3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoam Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka