Julkaise tuotteesi
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • TuoteperheFOAMULAR® NGX
  • TuoteryhmäFOAMULAR® NGX
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)96
  • Leveys (tuumaa)48
  • Syvyys (tuumaa)2.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoam Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka