Julkaise tuotteesi
FOAMULAR® CodeBord-3x24x96

FOAMULAR® CodeBord-3x24x96

Owens Corning® FOAMULAR® NGX™ C-200 & CodeBord® Extruded Polystyrene (XPS) Insulation are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Great for above-and below-grade residential and commercial applications such as perimeter/foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX™ C-200 & CodeBord® contain the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 year), including the complete elimination of HFC 134a.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFOAMULAR_CodeBord-3x24x96
  • TuoteperheFOAMULAR® XPS
  • TuoteryhmäFOAMULAR® XPS
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)96
  • Leveys (tuumaa)24
  • Syvyys (tuumaa)3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoam Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation