Julkaise tuotteesi
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture resistant rigid foam boards specially designed for roofing applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 can also be used in tapered insulation systems.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • TuoteperheFOAMULAR® NGX
  • TuoteryhmäFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)96
  • Leveys (tuumaa)24
  • Syvyys (tuumaa)1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoam Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-nimikeExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation