Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Yksilöity viite: owenscorning-ecotouch
Brändi: Owens Corning
Tuoteperhe: Duct Insulation
Tuoteryhmä: EcoTouch®
Julkaisupäivä: 2018-12-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Materiaali pääasiassa: Fiber Glass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 Koodi: L7561
Uniclass 1.4 Kuvaus: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Koodi: PR-24-24
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ductwork
NBS Reference Koodi: 24-24
NBS Reference Kuvaus: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-33 49 00
KaikkiLuokat Otsikko: HVAC Ductwork
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nimi Arvo
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty