Julkaise tuotteesi
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

GLASS MAT SHAFTLINER PANEL FOR EXTENDED EXPOSURE PROTECTION

PABCO GLASS SHAFTLINER is suitable for lining elevator shafts and constructing light weight fire barriers for cavity shaft walls, stairwells, and area separation walls in commercial and multifamily residential applications. Its proprietary gypsum core is reinforced with glass fibers and encased in a distinctive orange, mold-resistant glass fiber mat facing. This combination provides added dimensional stability that resists warping, rippling, buckling, and sagging. PABCO GLASS SHAFTLINER is warrantied for extended exposure, up to 12 months, under normal weather conditions.

Tekniset tiedot
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • TuoteperheGypsum Wall Board
  • TuoteryhmäGlass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt
  • OmniClass-numero23-13 13 11 19
  • OmniClass-nimikeGypsum

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
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
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä