Julkaise tuotteesi
CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

MC3 frame made of 1.2 mm high-strength galvanised steel, with a housing for insulating gasket, provided with anchoring claws and holes for fastening with bolts.

53 mm thick skinpass galvanised steel leaf, filled with honeycomb. 

Provided with anchoring clamps and holes for screw fixing. 

Galvanised multi-use hinge.

Black PVC anti-latching handle and patent key cylinder (cylinder for on-site use)

Spacers for installation. 

Assembly and maintenance instructions. 

Lock with CE marked.

Tekniset tiedot
  • Door dimensions: 

    Clear opening Widht: 710, 800, 1010, 1110, 1210 

    Clear Opening Height: 2015, 2105 

    Wall Opening Widht: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. 

    Wall Opening Height: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain, embossed and textured.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteclassic-multiuse-1-leaf-door
  • TuoteperheMultiuse doors
  • TuoteryhmäCLASSIC Multiuse Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2015
  • Leveys (mm)710
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka
Kolumbia
Espanja
Marokko
Italia
Portugali
Ranska
Saksa