Julkaise tuotteesi
CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

MC3 frame made of 1,2 mm high-strenght galvanised steel with insulated joint. Provided with anchoring clamps and holes for screw fixing.

53 mm thick skinpass galvanised steel leaf, filled with honeycomb.

Lock with CE marked.

Secondary leaf equiped with counter lock and bottom latches.

Galvanised multi-use hinges. 

Black PVC anti-latching handle and patent key cylinder.

Spacers for installation. 

Assembly and maintenance instructions.

Tekniset tiedot
  • Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteclassic-multiuse-2-leaf-door
  • TuoteperheMultiuse doors
  • TuoteryhmäCLASSIC Multiuse Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2015
  • Leveys (mm)1110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka
Kolumbia
Espanja
Marokko
Italia
Portugali
Ranska
Saksa