Julkaise tuotteesi
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    The DAS line with a monoblock structure, consisting of a leaf made of electro-zinc plated steel, a 3-point locking mechanism with bolts, antileverage points on the hinge side, metal pre-frame and standard galvanised steel frame. 

    All our doors are supplied fully equipped, including a wide-angle peephole, bottom drop seal, top-of-the-rage handlebars and opening limiter.

    Tekniset tiedot
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked. 

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesecurity-das-1-leaf-door
    • TuoteperheSecurity Doors
    • TuoteryhmäSECURITY doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
    • IFC-luokitusOvi
    • OmniClass-numero23-29 11 25 17
    • OmniClass-nimikeSecurity Door Bells

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka
    Kolumbia
    Espanja
    Marokko
    Italia
    Portugali
    Ranska
    Saksa