Julkaise tuotteesi
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Alternating Aluminum Plank: 1"x5" and 1"x3" aluminum planks alternating with 1" between planks.

Alternating Vinyl Plank: 1"x6" and 1"x3" vinyl planks alternating with 1" between planks.

Tekniset tiedot
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealternating-aluminum-plank
  • TuoteperheGround Screen Infills
  • TuoteryhmäSemi-Private & Alternating Infills
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels