Julkaise tuotteesi
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Tekniset tiedot
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecomposite-louvered-plank
    • TuoteperheGround Screen Infills
    • TuoteryhmäElite Louver
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-15 13 19 11
    • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels