Julkaise tuotteesi
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Aluminum Staggered Plank: 1"x5" aluminum planks, offset front to back to create shadowbox Composite Staggered Plank: 1"x5.5" composite planks, offset front to back to create shadowbox Vinyl Staggered Plank: 1"x6" vinyl planks, offset front to back to create shadowbox Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Tekniset tiedot
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • TuoteperheGround Screen Infills
  • TuoteryhmäStaggered Infills
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels