Julkaise tuotteesi
Hinter Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Hinter Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Tekniset tiedot
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear - Fence - Screen - Screening - Screenwall - Enclosure - Dumpster - Mechanical Equipment Enclosure -

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehinter-elite-modern-expanded-metal
  • TuoteperheGround Screen Infills
  • TuoteryhmäModern Expanded Metal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels