Julkaise tuotteesi
T&G Vinyl Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Vinyl Solid Horizontal Planks

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks: 1"x6" aluminum tongue and groove interlocked planks. Composite Solid Horizontal Planks: 1"x5.5" composite planks, 100% privacy T&G Vinyl Solid Horizontal Planks: 1"x6" vinyl tongue and groove interlocked planks. Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Tekniset tiedot
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet-g-vinyl-solid-horizontal-planks
  • TuoteperheGround Screen Infills
  • TuoteryhmäSolid Infills
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels