Julkaise tuotteesi
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Architectural louvers are the ideal infill for equipment screening, obscuring items that civil codes require to be hidden from view without eliminating the necessary ventilation. Here at PalmSHIELD, we manufacture screening that accomplishes this and does so with eye-catching style. Achieve a clean, sophisticated look with PalmSHIELD Elite's Vertical Louvered Panels. Crafted from premium-grade aluminum, this panel is designed for strength, durability, and timeless appeal. The narrow vertical louvers deliver exceptional privacy while maintaining airflow, making it ideal for both functional and decorative applications.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevertical-louvered-plank
  • TuoteperheGround Screen Infills
  • TuoteryhmäElite Louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels