Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Chevrons are making a comeback in the world of fashion and interior design. An example of a special form of installation known as 'Point de Hongrie', this floating wood floor is available in our bestselling 'Bois Flotté' finish. The exclusive clear varnish was first launched in 2010.
    Tekniset tiedot
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoak-authentic-bois-flotte-chevron
    • TuoteperheChevron
    • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-09-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor