Julkaise tuotteesi
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58

Used to support the 12x4 system from new threaded rod installations. Bracket is secured to threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 18.75
      Overall Length (mm) - 476.2
      Overall Width (In.) - 1.82
      Overall Width (mm) - 46.2
      Overall Height (In.) - 2
      Overall Height (mm) - 50.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
      For Threaded Rod Size - 5/8"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 476.2
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TRBN58
    • TuoteperheElectrical
    • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL