Julkaise tuotteesi
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Pre-assembled 12in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Tekniset tiedot
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viite12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • TuoteperheElectrical
        • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2011-02-07
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliABS
        • Suunniteltu:Yhdysvallat
        • Valmistettu:Yhdysvallat
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
        • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass-numero23-37 11 13
        • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II -koodiD50
        • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL