Julkaise tuotteesi
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6219B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6219B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 42RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 80.5H x 23.6W x 39.4D (2045mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDN6219B
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäComputer Network Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)80.5
  • Leveys (tuumaa)23.6
  • Syvyys (tuumaa)39.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • ETIM-koodiEC002506
  • ETIM-nimiCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass-numero23-37 11 15
  • OmniClass-nimikeCommunication Racks