Julkaise tuotteesi
FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL
Panduit

FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL

Used to route cable into 1.5 (38mm) diameter split corrugated tubing directly through a hole cut in the side wall of the 4x4, 6x4, and 12x4 FiberRunner® Channel or 4x4 Fiber-Duct Channel. Provides 1 (25.4mm) bend radius control at the exit. Includes drilling template, Black.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4, 6x4 and 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - 1-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiberrunner-1-port-spillout-fr1-5ideyl
    • TuoteperheElectrical
    • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL