Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL

Optional split cover for the four way cross fitting FRFWC12X4W6YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 14.5
    Overall Width (mm) - 369.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Four Way Cross Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCSC12W6YL
  • TuoteperheElectrical
  • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL