Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

        Tekniset tiedot
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitefiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • TuoteperheElectrical
        • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2011-02-07
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliABS
        • Suunniteltu:Yhdysvallat
        • Valmistettu:Yhdysvallat
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
        • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass-numero23-37 11 13
        • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II -koodiD50
        • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL