Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC4YL.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • TuoteperheElectrical
  • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL