Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTCV24W12YL.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • TuoteperheElectrical
  • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL