Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45CV24YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45CV24YL

Optional cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV4524X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 25.48
      Overall Length (mm) - 647.1
      Overall Width (In.) - 10.68
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical 45° Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45CV24YL
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL