Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL

Optional split cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV454X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.06
    Overall Length (mm) - 204.7
    Overall Width (In.) - 5.36
    Overall Width (mm) - 136.1
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required —
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC4YL
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL