Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF126SCYL

The optional split cover for the reducer fitting FRRF126YL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a radiused 3/4" (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.63
    Overall Width (mm) - 346.2
    Overall Height (In.) - 2.74
    Overall Height (mm) - 69.6
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 198.4
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-reducer-cover-FRRF126SCYL
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL