Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

The fitting attaches any 12x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel while transitioning to the right. It is yellow and made of ABS plastic. It accepts split cover FRRF126RSCYL.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL