Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Provides secure, accessible route for cables spilling out from vertical tee to rack mounted equipment. Kit includes 6ft length of 4x4 capacity hinged duct, 6ft length of 4x4 hinged duct cover, one end cap for 4x4 hinged duct, three FZBA1.5X4 adjustable Z brackets, an adapter fitting, six WR4-C wire retainers and all required mounting hardware. Attaches directly to 6x4 and 4x4 vertical tee exit or FRLPR64 low profile reducer, Yellow.

Tekniset tiedot
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass-numero23-37 11 13
  • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL