Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL
Panduit

FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL

Attaches any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 4x4 FiberRunner® Fitting or Channel. Accepts split cover FRRF6FR4SCYL.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7
      Overall Width (mm) - 178.5
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC6X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
      Length (In.) - 7.75
      Fitting Type - Reducer
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiberrunner-transition-reducer-FRRF6FR4YL
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL