Julkaise tuotteesi
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL

Used to limit the bend radius of the cable to 3 (76.2mm) when exiting from the 24x4 channel or a 24x4 horizontal tee, Yellow.

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      System Dimensions - 24x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 30.34
      Overall Length (mm) - 770.8
      Overall Width (mm) - 134.1
      Overall Height (mm) - 177.8
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC24X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Part Features - N/A
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Spillouts
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR24X4YL
    • TuoteperheElectrical
    • TuoteryhmäCable Trays and Horizontal Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass-numero23-37 11 13
    • OmniClass-nimikeCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL