Julkaise tuotteesi
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Tekniset tiedot
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • TuoteperheElectronics
      • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-12-07
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (tuumaa)1.72
      • Leveys (tuumaa)19
      • Syvyys (tuumaa)3.63
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliTeräs
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
      • ETIM-koodiEC001128
      • ETIM-nimiPatch panel copper (twisted pair)
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
      • OmniClass-numero23-19 15 00
      • OmniClass-nimikeCommunication Specialties