Julkaise tuotteesi
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Tekniset tiedot
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • TuoteperheElectronics
      • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-12-11
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
      • ETIM-koodiEC001121
      • ETIM-nimiModular connector
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
      • OmniClass-numero23-19 15 00
      • OmniClass-nimikeCommunication Specialties