Julkaise tuotteesi
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U

    Holds up to twelve QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Dimensions: 6.98"H x 17.60"W x 16.30"D (177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

    Tekniset tiedot
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 6.98

      Overall Height (mm) 177

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepanduit-fce4u
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.98
    • Leveys (tuumaa)17.6
    • Syvyys (tuumaa)16.3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-koodi4322
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 -kuvausData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Distribution
    • OmniClass-numero23-19 15 00
    • OmniClass-nimikeCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText