Julkaise tuotteesi
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF2WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF2WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF2WH

    The Panduit PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager organizes and protects copper and fiber network cabling in any standard EIA 19in (483mm) rack or cabinet. Large front finger openings easily accommodate Category 6 and 6A cables, reducing installation time and maintenance costs. This manager matches depth for flush mount with PatchRunner 2 and PatchRunner 2 Enhanced vertical cable managers. Single-sided manager. Dual-hinged, magnetic front cover, 2RU, White, 1pc.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePR2HF2WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-koodi4322
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 -kuvausData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-numero23-35 33 23 13
    • OmniClass-nimikeVertical Electrical Racks
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL