Julkaise tuotteesi
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Tekniset tiedot
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteQuickNet-Accessory-QPPABL
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)0.81
    • Leveys (mm)4.16
    • Syvyys (mm)1.62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-koodi4322
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
    • OmniClass-numero23-37 25 15
    • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment