Julkaise tuotteesi
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS

OM3 12-fiber total, standard loss, SC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM3 50/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-03AS
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)35
  • Leveys (mm)89
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliComposite
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-koodi4322
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 -kuvausAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
  • OmniClass-numero23-37 25 15
  • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment