Julkaise tuotteesi
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

    Tekniset tiedot
    • Specifications
      Fiber Type - OM3
      Number of Fibers - 12
      Adapter Color - Aqua
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM3
      Compatible Fiber - OM3 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteQuickNet-SFQ-Cassette-FQXN-12-10AS
    • TuoteperheElectronics
    • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)21
    • Leveys (mm)106
    • Syvyys (mm)128
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-koodi4322
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
    • OmniClass-numero23-37 25 15
    • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment