Julkaise tuotteesi
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Tekniset tiedot
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • TuoteperheElectronics
      • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-08-15
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)21
      • Leveys (mm)106
      • Syvyys (mm)128
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
      • Toissijainen materiaaliComposite
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
      • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC-koodi4322
      • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_04
      • Uniclass 2015 -kuvausAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
      • OmniClass-numero23-37 25 15
      • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment