Julkaise tuotteesi
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS

6-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), three LC duplex adapters to MTP

Tekniset tiedot
  • Specifications
    Fiber Type - OM4
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM4
    Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-06-03AS
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCommunication and Data Processing Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)21
  • Leveys (mm)106
  • Syvyys (mm)128
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliComposite
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-koodi4322
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 -kuvausAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
  • OmniClass-numero23-37 25 15
  • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment