Julkaise tuotteesi
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

Tekniset tiedot
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäComputer Network Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)42
  • Leveys (tuumaa)28.5
  • Syvyys (tuumaa)9.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMaali
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)77
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen