Julkaise tuotteesi
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk

    Panel Plus® Laminate Zilk

    - Panel Plus® Foss Zilk : Italian woven fabric laminate in walnut is the perfect combination of classic and modern style.
    - Panel Plus® Twist Zilk : An undeniably luxurious style comes in a smoky laminate with delicate golden veins.
    - Panel Plus® Taza Linen : Add an extra softness to the room with laminate inspired by marble with earth-tone veins.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePanel_Plus_Laminate_Zilk
    • TuoteperheLaminate
    • TuoteryhmäZilk
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2440
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)0.8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • OmniClass-numero23-15 21 00
    • OmniClass-nimikeSurface Applied Coatings